![APC E3MCBC7B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MCBC7B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MCBC7B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MCBC7B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MCBC7B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videos
Gabinete de baterías clásicas con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 700 mm de ancho - Config. B
E3MCBC7B
Discontinuado el:15-09-2023
Fuera de servicio próximamente el:31-03-2028
Reemplazo(s) recomendado(s)
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
E3MCBC7B se reemplaza por: