![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4RL_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6Y3_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3Q2_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU3YY_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU7A_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Cable de distribución de datos de APC de cat. 5e UTP CMR, gris, 6 conectores RJ-45 a 6 conectores RJ-45, 5pies (1,5m)
DDCC5E-005
Discontinuado el:26-09-2023
DDCC5E-005 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
Conforme
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.