![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AR4038IX432&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
NetShelter CX 38 U blanco internacional
AR4038IX432
Discontinuado el:23-05-2023
AR4038IX432 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.