![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AR4038IX432&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
NetShelter CX 38U, coloris blanc Intl.
AR4038IX432
La production de ce produit a été arrêtée le:23 mai 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-06
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Profil environnemental
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence AR4038IX432 est remplacée par :