![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8V7TNS_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8V7TNS_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7LFZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7THZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro unité, 17,3kW, 240V, (30)C13 et (12)C19
AP8887
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-04
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.