![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS Online, 48V, 2HE, Lithium-Ionen, externes Batteriemodul
XBP48RM2U-LI
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
EU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.