![APC WSTRTUP-G5-81 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTGN2_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC WSTRTUP-G5-81 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTGN2_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G5-81 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT7LD_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Start-up-Service für (1) Galaxy 5000/5500 USV 41 bis 80 kVA
WSTRTUP-G5-81
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
EU-RoHS-Richtlinie
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.