![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TSRLF_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batt. Modulen, erweiterbar auf 4, interner Wartungsbypass, für Parallelbetrieb geeignet
SUVTP30KH4B4
Eingestellt am:31.12.2020
Der Service wird eingestellt am:18.10.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
+ Lifecycle Services
WULTRABAT-G3-19
WULTRABAT-G3-20
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
SUVTP30KH4B4 wird ersetzt durch: