![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN6H_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT, 15 kVA, 400 V, mit 2 Batt. Modulen, erweiterbar auf 4, interner Wartungsbypass, für Parallelbetrieb geeignet
SUVTP15KH2B4
Eingestellt am:31.12.2020
Der Service wird eingestellt am:18.10.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WADVEAA-AA-01
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
SUVTP15KH2B4 wird ersetzt durch: