![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9M_B_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9M_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batt. Modulen, Start-Up Service 5 x 8, interner Wartungsbypass
SUVT30KH4B4S
Eingestellt am:31.12.2020
Der Service wird eingestellt am:18.10.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
EU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
SUVT30KH4B4S wird ersetzt durch: