![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Easy UPS On-Line SRV 240 V Batteriemodul für 6/10 kVA, Modell mit verlängerter Lauftzeit
SRV240BP-9A
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SE-04
WEXTWAR1YR-SE-04
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Ressourcenleistung
Take-back program available
Zertifizierungen & Normen
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.