![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMUltra5kW_Lifestyle_Image_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_TOWER_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 Videos
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 5KVA/5KW, 2HE Rack/Tower, 230V
SRTL5KRM2UI
2 HE, 5000 W/5000 VA USV-Rack/Tower, konvertierbare USV mit automatisch drehendem LCD-Display
Lithium-Ionen-Batterien halten 3 mal so lange wie eine herkömmliche Batterie
EcoStruxure™ Ready für Fernüberwachung und -verwaltung
Drahtlose Kommunikation mit optionalem WiFi-Gerätezubehör (AP9834) möglich
Inklusive 1-Jahres-Abonnement der Secure Network Management Card
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.