![APC SRTL2K2RM1UIC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3KRMW1UC_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SRTL2K2RM1UIC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3KRMW1UC_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2K2RM1UIC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3KRMW1UC_WALLMOUNT_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2K2RM1UIC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3KRMW1UC_TOWER_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2K2RM1UIC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3KRMW1UC_TOWER_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3KRMW1UC_WALLMOUNT_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
2 Videos
APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1HE, mit Lithium-Ionen-Batterie, mit SmartConnect
SRTL2K2RM1UIC
1HE, 2200VA/2200W USV mit 5 Montagearten: Rack, Turm, Wand, Decke, Tischunterbau
Lithium-Ionen-Batterien halten 3x so lange wie VRLA-USVs
EcoStruxure™ Ready SmartConnect. Verbindet sich mit EcoStruxure IT für Fernüberwachung und -verwaltung
Drahtlose Kommunikation mit optionalem WiFi-Gerätezubehör (AP9834) möglich
5 Jahre Garantie auf USV und interne Batterien
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.