![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
APC Smart-UPS On-Line, 2200kVA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 6x C13+2x C19 IEC Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, Rack-Einbausatz
SRTL2200RM4UXLI
Doppelwandler On-Line Technologie
1980W 2200VA
Batteriesatz mit Lithium-Ionen-Technologie mit langer Laufzeit und intelligentem Batteriemanagementsystem
Rack/Tower umwandelbar
Geschaltete Ausgänge
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.