![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 Videos
1100 mm breiter leerer Batterieschrank für Easy UPS 3-Phase Modular, Schwarz
SP3BEBC11
Attraktives klassisches Batterieschrankdesign
Kompatibel mit VRLA-Batterien (separat erhältlich)
Batterieschalterkit separat erhältlich
Standardgewährleistung: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.