![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KPQN-AA3JTJ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_L_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240 V, mit Netzwerkkarte
SMX2200R2HVNC
Batterietyp:
Eingangsspannung:
Max. konfigurierbare Leistung in W:
2200VA/1980W Line Interactive Pure Sinuswelle 2 HE Rack/Tower USV (Schienen-Kit enthalten)
Vom Benutzer wählbare Spannungseinstellung von 200V-240V
Hinzufügen von bis zu 10 externen Batteriesätzen (SMX120RMBP2U)
Vorinstalliertes NMC für netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Management
Sicheres Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-05
WBEXTWAR3YR-SP-05
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Bleifrei
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.