![APC SMTL750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_SMTL750RM2UC_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SMTL750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_SMTL750RM2UC_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMTL750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMTL750RMI2UC_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMTL750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HDIG-B8VHJ8_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Lithium-ion, Rack/Tower, 2HE, 230V, 6 IEC 13-Ausgänge, SmartConnect-Port+SmartSlot, kurze Tiefe, AVR, LCD
SMTL750RMI2UC
Batterietyp:
Eingangsspannung:
Max. konfigurierbare Leistung in W:
750VA/600W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang, Rackmontage 2 HE.
Ideal für kleine Räume, Back Office, Netzwerkinfrastruktur und IDF/MDF-Schränke.
Die Lithium-Ionen-Batterie minimiert die Notwendigkeit, die Batterie während der Lebensdauer der USV zu ersetzen.
Die geringe Tiefe der USV bietet zusätzlichen Platz für das Kabelmanagement.
Tower umbaubar mit Stabilisierungsfüßen (separat erhältlich).
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.