![APC SMTL3000RMI2UCNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMTL3000RM2UC_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SMTL3000RMI2UCNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMTL3000RM2UC_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMTL3000RMI2UCNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMTL3000RMI2UCNC_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMTL3000RMI2UCNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMTL3000RM2UC_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMTL3000RMI2UCNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMTL3000RM2UC_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS Line Interactive 3000VA, Lithium-Ionen, Rack, 2HE, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, mit Netzwerkmanagementkarte, AVR, LCD
SMTL3000RMI2UCNC
3000VA/2700W Line Interactive Sinuswelle 2HE Rackmount-USV
Ideal für kleine Edge-Umgebungen, Back Office, Netzwerkinfrastruktur und IDF/MDF-Schränke
Die Lithium-Ionen-Batterie minimiert die Notwendigkeit, die Batterie während der Lebensdauer der USV zu ersetzen
Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port
Sicheres Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel mit PowerChute Serial Shutdown
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.