![APC PDM3563IEC-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-895K4Q_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3563IEC-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-895K4Q_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3563IEC-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-895K4Q_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 860 cm
PDM3563IEC-860
Eingestellt am:18.12.2023
Der Service wird eingestellt am:18.12.2023
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.