![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKR8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKR8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS2GR_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTNNG_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Stromverteilung Mod. 3x1-polig, 3-adrig RCD, 32 A, 3xIEC309, 660 cm, 720 cm, 780 cm
PDM2332IEC-3P30R-3
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.