![APC G3HT10K3IB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10K3IB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10K3IB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT10K3IB1S_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10K3IB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300, 10 kVA, 400 V, 3:1 mit 10-Min.-Batterie, Start-up-Service 5x8
G3HT10K3IB1S
Eingestellt am:23.01.2021
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
EU-RoHS-Richtlinie
Nicht konform
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
G3HT10K3IB1S wird ersetzt durch: