![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit 2 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8
G35T15K3I2B2S
Eingestellt am:05.07.2021
Der Service wird eingestellt am:18.10.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
EU-RoHS-Richtlinie
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
G35T15K3I2B2S wird ersetzt durch: