![APC AR3150B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3150B2_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC AR3150B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3150B2_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3150B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3150B2_OPEN_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3150B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3150B2_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC NetS HElter SX Server Rack Gen 2, 42 HE, 1991H x 750W x 1070D mm, mit Seitenwänden, Schwarz
AR3150B2
Modell der 2. Generation mit höherer Tragfähigkeit und besserem Luftstrom
Geringere CO2-Emissionen mit 3,3 % Dekarbonisierungsrate
Ausreichend Platz, Organisations-, Sicherheits- und Komfortfunktionen
Umfangreiche Auswahl an kompatiblen Produkten und Zubehör
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
+ Lifecycle Services
WASSEM5X8-RK-01
WASSEM5X8-RK-02
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.