![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8V7TNS_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8V7TNS_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7THZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8887 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7LFZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Rack PDU 2G, Metered, 0HE, 17,3 kW, 240 V, (30) C13 & (12) C19
AP8887
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-04
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Bleifrei
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.