![APC SYBSC250K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SYBSC250K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYBSC250K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYBSC250K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Symmetra PX250/500kW Batt. Armoire latérale pour solution de batterie à distance avec kit de Fusible 500 A
SYBSC250K500
+ Lifecycle Services
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Directive RoHS UE
En cours d'investigation
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.