![APC SY150K250D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CLJ6J_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SY150K250D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CLJ6J_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY150K250D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CLJ6J_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY150K250D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CLJ6J_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Symmetra PX 150 kW extensible jusqu'à 250 kW, sans bypass de maintenance ou Distribution, montage en parallèle possible
SY150K250D
Architecture d'onduleur modulaire
Module intelligent redondant
Format de rack Netshelter esthétique
Déverrouillez la résilience et la durabilité grâce à l'accès aux logiciels Ecostruxures
+ Lifecycle Services
WMBRS1-MB-T9B6
WMBRS10-MB-T9B6
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Directive RoHS UE
Non conforme
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.