![APC SUM3000RMXL2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RTCBZ_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXL2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RTCBZ_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXL2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ6L_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXL2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4U9_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXL2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN63_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXL2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTFDF_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5SK_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
APC Smart-ups XL modulaire 3 000 VA, 120 V, montage en rack/tour
SUM3000RMXL2U
La production de ce produit a été arrêtée le:26 sept. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WASSEMUPS-3R-SB-00
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence SUM3000RMXL2U est remplacée par :