![APC SRT192BP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7SDH_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRT192BP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7SDH_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192BP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KJS_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192BP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8JEX_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-ups On-Liaison SRT, pack de batteries pour modèle à autonomie étendue 8/10 kVA, 192 V
SRT192BP2
Bloc-batterie SRT 192 V pour onduleur à Liaison SRT 8 kVA/10 kVA
Connectez jusqu'à 10 blocs-batteries pour une autonomie prolongée
Performances d'exécution prévisibles et cohérentes
Arrêt progressif et sans supervision des serveurs et des stations de travail
Tranquillité d'esprit grâce à une garantie de batterie de 2 ans
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Take-back program available
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.