![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85ZK3W_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85ZK3W_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZHSL_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZHSL_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZK3W_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZK3W_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZK3W_L_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
SMART-UPS APC X, Liaison interactive, 3 kVA, convertible rack/tour 2U, 100 V-127 V, 3x 5-15R+3x 5-20R+1x L5-30R NEMA, SmartSlot, autonomie étendue
SMX3000RMLV2U
Onduleur 2880 VA/2700 W interactif en liaison, onde sinusoïdale pure 2U rack/tour (kit de rails inclus)
Réglage de basse tension sélectionnable par l'utilisateur de 100 V à 127 V
Ajoutez jusqu'à 10 blocs-batteries externes (SMX120RMBP2U)
Arrêt progressif à l'aide de câbles série ou USB via PowerChute Serial Shutdown
Idéal pour les serveurs, le stockage, la mise en réseau et les applications commerciales
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.