Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Onduleur Galaxy VS 50 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8
GVSUPS50KRGS
type de batterie:
tension d'entrée:
Puissance configurable max. (VA):
Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Échange en direct : Remplacement du module vérifié par un tiers sans interruption programmée
Déverrouillez la résilience et la durabilité grâce à l'accès aux logiciels Ecostruxures
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
Oui
Use Again
Retrait
Yes
+ Lifecycle Services
WUPGBATRPL7-UP-02
WADVEAA-AA-02
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.