Nos marques

Onduleur Galaxy VS 20 kW 480 V, 1 chaîne de batterie modulaire et intelligente 7 Ah interne, extensible à 2, mise en service 5x8

GVSUPS20KB2GS

type de batterie:

tension d'entrée:

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Optimisez la disponibilité avec une architecture modulaire
Échange en direct : Remplacement du module vérifié par un tiers sans interruption programmée
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
ENERGY STAR®
information_stroke
Étiquette approuvée par l'EPA pour les solutions d'efficacité énergétique économiques.
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Use Again
Retrait
information_stroke
Le produit a été inclus dans un programme de reprise de Schneider Electric ou des partenaires de Schneider Electric.
Yes
Boutiques en ligne

+ Lifecycle Services

1 - Audit avant contrat pour 1 - onduleur jusqu'à 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Modular battery replacement service, 1 GVSBT4 7Ah for 1 Galaxy VS UPS Narrow

WMBRS1-MB7-GVS

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.