Nos marques

Avantages de la fixation murale pour micro data center EcoStruxure 6U

Augmentation de la vitesse de déploiement

Réduction du temps de configuration et d'installation sur site grâce à nos meilleurs outils et modèles de référence

Amélioration de l'efficacité du personnel informatique

EcoStruxure IT, notre plateforme DCIM nouvelle génération, fournit une surveillance à distance simplifiée, évolutive et sécurisée.

Réduction des visites de service et des temps d'arrêt

Offres de sécurité et d'alimentation fiables associées à des analyses et des services proactifs

Conception discrète

S'écarte jusqu'à 14 po (355 mm) du mur et est adaptée aux serveurs et aux équipements réseau de grande profondeur.
APC UPS

Capacités de préintégration

L'emballage résistant aux chocs permet de préintégrer l'équipement dans l'armoire avant son arrivée sur site pour accélérer le déploiement.

Options de sécurité avancées

Protégez-vous contre les menaces physiques et environnementales grâce à la surveillance vidéo, aux portes à verrous, à la détection des intrusions et bien plus.

En savoir plus sur la fixation murale 6U

Voir les caractéristiques techniques, les fonctionnalités et avantages, les options d'accessoires et bien plus
APC UPS

En savoir plus sur les micro data centers

Les micro data centers EcoStruxure offrent la fiabilité, la résilience et la sécurité d'un centre de données dans une seule armoire pouvant être distribuée dans n'importe quel environnement Edge. Découvrez notre gamme complète de solutions pour les applications Edge.
micro dc family

Design Portail partenaires

Êtes-vous partenaire ? En tant que partenaire APC, utilisez notre configurateur Local Edge pour simplifier vos déploiements sur réseaux Edge

Se connecter maintenant

Pas encore partenaire ?

 

Comparaison avec une fixation murale traditionnelle

Le micro data center 6U est conçu pour déployer les derniers équipements informatiques et réseau Edge de façon moins intrusive. Les armoires à fixation murale traditionnelles ne sont pas adaptées à la profondeur, au poids et à l'alimentation nécessaires à ces appareils de dernière génération.

Caractéristiques de la solution

  • Conception compacte et discrète
  • Adaptée pour des équipements mesurant jusqu'à 30 po (762 mm)
  • Options de sécurité physique NetBotz
  • Capacité de charge élevée : jusqu'à 250 lb (113 kg)
  • Capacités de préintégration
  • Filtre à poussière remplaçable
  • Ventilateurs intégrés
  • Configuration à fixation murale ou au sol
  • Support pour équipement non monté sur rack
  • Options d'onduleur lithium ion
  • Conception à 4 montants pour un espace de rack en U partageable
  • Support mural amovible pour une installation facile
  • Répertorié UL2416

Cette nouvelle offre innovante vous intéresse ?

Visitez notre page produits pour découvrir comment l'acheter et obtenir des informations supplémentaires sur cette offre !
Achetez-le dès maintenant

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Du lundi au vendredi, de 11h à 20h

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.