![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-GP-04&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-BPEN-7SFPNH_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 anos de garantia estendida de serviço nas instalações para 1 nobreak Galaxy 300 de 30 kVA
WOE1YR-MS-23
Descontinuado em:30 de set. de 2023
WOE1YR-MS-23 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.