![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Armário para baterias para nobreak Symmetra PX de 80 KW com 8 módulos de baterias e start-up
SYCF8BF-8
Descontinuado em:30 de jun. de 2023
Fim do serviço em:23 de ago. de 2023
SYCF8BF-8 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Certificações e normas
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Divulgação Ambiental
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.