![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Gabinete de baterias de anexação lateral (Sidecar) para Symmetra PX de 250/500 kW da APC, para solução de baterias remotas com kit de fusíveis de 1000 A
SYBSC500K500
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WQCBR
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.