![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSFYK_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS22C_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9Y_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3RQ_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSAUF_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
Nobreak Symmetra LX da APC com extensão de autonomia para rack com 9 módulos de baterias SYBT5, 230V
SYARMXR9B9I
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WADVEAA-AA-01
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Informações das isenções RoHS
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.