![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSA9X_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSA9X_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRR3V_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5XY_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRUJS_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQFK_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNGG_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
Symmetra LX APC, 16 kVA escalável a 16 kVA, N+1 em torre, 220/230/240 V ou 380/400/415 V
SYA16K16I
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WADVEAA-AA-01
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.