![APC SY80K100F Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SY80K100F Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY80K100F Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY80K100F Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Nobreak Symmetra PX, 80kW escalável a 100 kW e 208 V, com startup
SY80K100F
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-02
WUPGEAA-UG-02
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Diretiva RoHS da UE
Em investigação
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.