![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Nobreak Symmetra PX, 125 kW escalável a 500 kW, sem bypass de manutenção nem distribuição, adaptado para instalação em paralelo
SY125K500D
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-02
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Diretiva RoHS da UE
Não conforme
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.