![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Nobreak Symmetra PX de 125kW escalável a 250 kW com bypass de manutenção e distribuição montado à direita
SY125K250DR-PD
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-02
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Diretiva RoHS da UE
Não conforme
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.