![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TWNNE_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TWNNE_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TWNNE_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS47F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTKEW_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Nobreak inteligente Smart-UPS VT da APC 20 KVA 400V com 2 módulos de baterias expansível a 2, bypass de manutenção interno, capacidade de conexão em paralelo
SUVTP20KH2B2
Descontinuado em:31 de dez. de 2020
Fim do serviço em:18 de out. de 2023
Substituição(ões) recomendada(s)
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Diretiva RoHS da UE
Em investigação
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVTP20KH2B2 será substituído por: