![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TWQF4_A_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TWQF4_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTKEW_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Nobreak inteligente Smart-UPS VT da APC 15 KVA 400V com 1 módulos de baterias expansível a 4, bypass de manutenção interno, capacidade de conexão em paralelo
SUVTP10KH1B4
Descontinuado em:31 de dez. de 2020
Fim do serviço em:18 de out. de 2023
Substituição(ões) recomendada(s)
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Diretiva RoHS da UE
Em investigação
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVTP10KH1B4 será substituído por: