![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9M_B_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9M_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS VT da APC, 30kVA 400V com 4 módulo de baterias, serviço de start-up 5X8, bypass de manutenção interno
SUVT30KH4B4S
Descontinuado em:31 de dez. de 2020
Fim do serviço em:18 de out. de 2023
Substituição(ões) recomendada(s)
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Diretiva RoHS da UE
Em investigação
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVT30KH4B4S será substituído por: