![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAG_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAG_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRTMN_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRUQ8_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
No-break Smart UPS da APC, 3000 VA, 230 V RM 2 U com certificação UL
SUA3000R2IX38
Descontinuado em:10 de jun. de 2022
SUA3000R2IX38 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WSTRTUP5X8-SB-13
WPMV5X8-SB-13
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Divulgação Ambiental
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.