![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRVSH_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRY7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5PP_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKHZ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
No-break Smart-UPS da APC, 1500 VA, conexão USB e serial, para rack, 2 U, 230 V
SUA1500RMI2U
Descontinuado em:1 de fev. de 2024
Fim do serviço em:12 de mar. de 2024
Substituição(ões) recomendada(s)
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WPMV5X8-SB-12
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Diretiva RoHS da UE
Em investigação
Divulgação Ambiental
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUA1500RMI2U será substituído por: