![APC SP3OPT010 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT010_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SP3OPT010 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT010_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3OPT010 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT010_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3OPT010 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT010_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3OPT010 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT010_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Caixa de retroalimentação, 550 A com contator de energia trifásico, conexão inferior, para nobreak Easy UPS 3M 120-200 kVA
SP3OPT010
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.