![APC SP3OPT009 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT009_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SP3OPT009 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT009_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3OPT009 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT009_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3OPT009 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3OPT009_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Caixa de retroalimentação, contator de energia trifásico 275 A, conexão inferior, para nobreak Easy UPS 3M 60-100 kVA
SP3OPT009
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.