![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vídeos
Armário para baterias vazio com 1100 mm de largura para nobreak Easy UPS 3 fases modular, preto
SP3BEBC11
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.