![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAKUJ_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
No-break inteligente X da APC, 1500 VA, para rack ou torre, com painel LCD, 230V
SMX1500RMI2U
tipo de bateria:
Tensão de entrada:
Potência Máxima Configurável (Watts):
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WPMV5X8-SB-12
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Divulgação Ambiental
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.