![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_APP_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_B_APP_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vídeos
Galaxy VX 500 kVA escalável a 1000 kVA 400V, start-up 5x8
GVX500K1000NHS
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WBATTREPLC-VX-00
WBATTREPLCMNT
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho de bem-estar
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.